RSM-114-02-SM-S - 表面実装マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ
RSMは表面実装PCBヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。
特徴
コンタクトシステム:デュアルビーム
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:1列または2列設計(最大72 ピン)
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
| RSM-114-02-TM-S | 183 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | はい |
| RSM-114-02-S-S | 183 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | はい |
| RSM-114-02-L-S | 183 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | はい |
| RSM-114-02-T-S | 183 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり32個) |