RSM-115-02-T-D - 表面実装マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

RSMは表面実装PCBヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。

特徴

  • コンタクトシステム:デュアルビーム

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • ターミネーション:表面実装

在庫
明日発送:181点
OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $3.928 $3.551 $3.299 $3.143 $2.371 $2.114 $1.599 $1.085
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

DWMシリーズ サムネイル画像
DWM

.050" x .100" Flex Stack、柔軟なマイクロ ボードスタッカー

FTRシリーズ サムネイル画像
FTR

表面実装マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

HDWMシリーズ サムネイル画像
HDWM

.050" X .100" Flex Stack、高温マイクロ ボードスタッカー

HMTMSシリーズ サムネイル画像
HMTMS

.050" x .100"高温可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ

HTMSシリーズ サムネイル画像
HTMS

スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

MTMSシリーズ サムネイル画像
MTMS

.050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ

TMSシリーズ サムネイル画像
TMS

スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

TMLシリーズ サムネイル画像
TML

.050" X .100"シュラウド ターミナルストリップ

ZMLシリーズ サムネイル画像
ZML

.050" x .100"マイクロシュラウド ターミナルストリップ
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
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。