RSM-116-02-S-S - 表面実装マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ
RSMは表面実装PCBヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。
特徴
コンタクトシステム:デュアルビーム
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:1列または2列設計(最大72 ピン)
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
| 明日発送:180点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.242 | $4.738 | $4.402 | $4.189 | $3.296 | $2.992 | $2.310 | $1.602 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM-116-02-T-S | 180 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| RSM-116-02-F-S | 180 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| RSM-116-02-SM-S | 180 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| RSM-116-02-TM-S | 180 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| RSM-116-02-LM-S | 180 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| RSM-116-02-L-S | 180 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり28個) |