RSM-120-02-L-D-LC-P - .050inx.100in Micro SMT Receptacle Connector, 40 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, Locking Clip, PnP Pad
RSMは表面実装PCBヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。
特徴
コンタクトシステム:デュアルビーム
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:1列または2列設計(最大72 ピン)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.421 | $7.783 | $7.358 | $7.092 | $5.430 | $4.876 | $3.768 | $2.659 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM-120-02-L-D-LC-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| RSM-120-02-S-D-LC-P | 0 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | いいえ |
| RSM-120-02-T-D-LC-P | 0 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | いいえ |
| RSM-120-02-L-D-LC-K | 0 | チューブ | 1 | 22 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり22個) |