RSM-120-02-T-D-LC-K - 表面実装マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ
RSMは表面実装PCBヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。
特徴
コンタクトシステム:デュアルビーム
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:1列または2列設計(最大72 ピン)
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.780 | $5.225 | $4.855 | $4.625 | $3.547 | $3.189 | $2.471 | $1.753 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM-120-02-S-D-LC-K | 0 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | いいえ |
| RSM-120-02-L-D-LC-K | 0 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | いいえ |
| RSM-120-02-F-D-LC-K | 0 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | いいえ |
| RSM-120-02-T-D-LC-P | 0 | チューブ | 1 | 22 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |