RSM-125-02-F-D - 表面実装マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ
RSMは表面実装PCBヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。
特徴
コンタクトシステム:デュアルビーム
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:1列または2列設計(最大72 ピン)
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
| 明日発送:155点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.043 | $7.433 | $7.028 | $6.774 | $5.109 | $4.555 | $3.446 | $2.336 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM-125-02-LM-D | 155 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | はい |
| RSM-125-02-S-D | 155 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | はい |
| RSM-125-02-SM-D | 155 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | はい |
| RSM-125-02-L-D | 155 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | はい |
| RSM-125-02-T-D | 155 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり18個) |