RSM-128-02-S-S-TR 表面実装マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

RSMは表面実装PCBヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。

特徴

  • コンタクトシステム:デュアルビーム

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • ターミネーション:表面実装

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $8.820 $8.153 $7.706 $7.428 $5.620 $5.016 $3.811 $2.605
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

DWMシリーズ サムネイル画像
DWM

.050" x .100" Flex Stack、柔軟なマイクロ ボードスタッカー

FTRシリーズ サムネイル画像
FTR

表面実装マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

HDWMシリーズ サムネイル画像
HDWM

.050" X .100" Flex Stack、高温マイクロ ボードスタッカー

HMTMSシリーズ サムネイル画像
HMTMS

.050" x .100"高温可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ

HTMSシリーズ サムネイル画像
HTMS

スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

MTMSシリーズ サムネイル画像
MTMS

.050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ

TMSシリーズ サムネイル画像
TMS

スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

TMLシリーズ サムネイル画像
TML

.050" X .100"シュラウド ターミナルストリップ

ZMLシリーズ サムネイル画像
ZML

.050" x .100"マイクロシュラウド ターミナルストリップ