RSM-130-02-T-S - .050inx.100in Micro SMT Receptacle Connector, 30 Pin, 1 Row, Matte Tin
RSMは表面実装PCBヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。
特徴
コンタクトシステム:デュアルビーム
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:1列または2列設計(最大72 ピン)
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
| 明日発送:154点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.603 | $4.161 | $3.867 | $3.683 | $2.780 | $2.480 | $1.878 | $1.275 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM-130-02-F-S | 154 | チューブ | 1 | 15 | めっき加工 | はい |
| RSM-130-02-S-S | 154 | チューブ | 1 | 15 | めっき加工 | はい |
| RSM-130-02-L-S | 154 | チューブ | 1 | 15 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり15個) |