S2M-112-02-F-D-LC-K-FR

高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ソケット、2.00 mmピッチ rohsロゴ set ロゴ 製品仕様

S2M-112-02-F-D-LC-K-FR

高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ソケット、2.00 mmピッチ rohsロゴ set ロゴ
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
  • アプリケーション:2列ボディ(最大60 ピン)、極性/ピン抜き対応可

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • 取付方向:バーティカル

  • 特色:高信頼性多接点ベリリウム銅コンタクトシステム

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.