SFM-115-T2-F-D-A-K

高信頼性Tiger Eye™ソケットストリップ、.050"ピッチ rohsロゴ set ロゴ 製品仕様

SFM-115-T2-F-D-A-K

高信頼性Tiger Eye™ソケットストリップ、.050"ピッチ rohsロゴ set ロゴ
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
  • アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の1列または2列ボディ(最大100ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンおよび、はんだネイルのオプションあり

  • 取付方向:バーティカル、ホリゾンタル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • Automotive A-Series product available for this series

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.