SFML-105-02-L-D-LC - .05in/1.27mm Tiger Eye Receptacle Socket Locking, 10 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, SMT, BeCu, LC
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
バーティカルタイプ
表面実装およびスルーホール実装
標準または低挿入力コンタクトあり
低コストTiger Eye™ライトコンタクトあり
ラギッド オプションあり
定格電流:最大3.7A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| 明日発送:665点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9291 |
| 価格 | $2.968 | $2.385 | $1.993 | $1.749 | $1.569 | $1.442 | $1.293 | $1.230 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFML-105-02-L-D-LC-FR | 0 | テープ&リール | 675 | 675 | パッケージング | いいえ |
| SFML-105-02-L-D-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 675 | パッケージング | いいえ |
| SFML-105-02-STL-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 57 | めっき加工 | いいえ |
| SFML-105-02-S-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 57 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり57個) |