TFML

  お客様の製品に使用されるものを下記から選択してください

TFML

Tiger Eye™高信頼性ロッキング ターミナルストリップ、0.050"ピッチ

rohsロゴ

高信頼性アプリケーション向けの幅広いロッキングスルーホールおよび表面実装ヘッダーストリップです。TFMLシリーズは、1列または2列の配列で利用可能な.050インチ (1.27mm)ピッチコネクタで、高信頼性アプリケーション向けのSamtec Tiger Eye™システムの半分を占めています。

構成部品番号
.
.
特徴

  • 高信頼性Tiger Eye™システム

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • スタック高さ複数あり

  • 堅牢なフリクションロック機能

  • ラギッド オプションあり

  • 非目視嵌合に適したシュラウド付きボディ

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.