SFML-105-02-S-D-A-K-FR - 1.27mm (.05 inch) ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード レセプタクル ソケット / メスコネクタ、2列、バーティカル、表面実装 (SMT) / スルーホール、ロッキング タブ、ロッキング クリップ オプション、Tiger Eye ™
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
バーティカルタイプ
表面実装およびスルーホール実装
標準または低挿入力コンタクトあり
低コストTiger Eye™ライトコンタクトあり
ラギッド オプションあり
定格電流:最大3.7A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 675 | 1350 | 2700 | 5400 |
| 価格 | $2.050 | $1.882 | $1.680 | $1.590 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFML-105-02-S-D-A-K | 0 | チューブ | 1 | 62 | パッケージング | いいえ |
| SFML-105-02-S-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 675 | パッケージング | いいえ |
| SFML-105-02-L-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 675 | 675 | めっき加工 | いいえ |
| SFML-105-02-H-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 675 | 675 | めっき加工 | いいえ |
| SFML-105-02-STL-D-A-K-FR | 0 | トレー | 675 | 675 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり675個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |