SFML-105-T1-S-D-LC - .05in/1.27mm Tiger Eye Receptacle Socket Locking, 10 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, Through Hole, PhosB, .120in Tail, LC
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
バーティカルタイプ
表面実装およびスルーホール実装
標準または低挿入力コンタクトあり
低コストTiger Eye™ライトコンタクトあり
ラギッド オプションあり
定格電流:最大3.7A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9633 |
| 価格 | $3.024 | $2.430 | $2.038 | $1.781 | $1.602 | $1.467 | $1.322 | $1.254 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFML-105-T1-H-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 57 | めっき加工 | いいえ |
| SFML-105-T1-L-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 57 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり57個) |