SFML-110-T2-H-D-A-K - .05in/1.27mm Tiger Eye Receptacle Socket Locking, 20 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Flash, SMT, PhosB, A Pin, K Pad
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
バーティカルタイプ
表面実装およびスルーホール実装
標準または低挿入力コンタクトあり
低コストTiger Eye™ライトコンタクトあり
ラギッド オプションあり
定格電流:最大3.7A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.960 | $6.348 | $5.916 | $5.616 | $4.968 | $4.524 | $3.996 | $3.696 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFML-110-T2-H-D-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SFML-110-T2-H-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 675 | パッケージング | いいえ |
| SFML-110-T2-L-D-A-K | 0 | チューブ | 1 | 35 | めっき加工 | いいえ |
| SFML-110-T2-S-D-A-K | 0 | チューブ | 1 | 35 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり35個) |