SFML-110-T2-S-D-LC-P-TR - .05in/1.27mm Tiger Eye Receptacle Socket Locking, 20 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, SMT, PhosB, LC, PnP Pad, Tape & Reel
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
バーティカルタイプ
表面実装およびスルーホール実装
標準または低挿入力コンタクトあり
低コストTiger Eye™ライトコンタクトあり
ラギッド オプションあり
定格電流:最大3.7A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4400 |
| 価格 | $4.962 | $4.424 | $4.043 | $3.797 | $3.427 | $3.147 | $2.845 | $2.733 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFML-110-T2-S-D-LC-P | 0 | チューブ | 1 | 35 | パッケージング | いいえ |
| SFML-110-T2-S-D-LC-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SFML-110-T2-L-D-LC-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 550 | めっき加工 | いいえ |
| SFML-110-T2-SM-D-LC-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 550 | めっき加工 | いいえ |
| SFML-110-T2-H-D-LC-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 550 | めっき加工 | いいえ |
| SFML-110-T2-S-D-LC-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 675 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり550個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |