SFML-115-02-S-D - .05in/1.27mm Tiger Eye Receptacle Socket Locking, 30 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, SMT, BeCu
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
バーティカルタイプ
表面実装およびスルーホール実装
標準または低挿入力コンタクトあり
低コストTiger Eye™ライトコンタクトあり
ラギッド オプションあり
定格電流:最大3.7A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.675 | $6.082 | $5.667 | $5.387 | $4.749 | $4.312 | $3.786 | $3.472 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFML-115-02-S-D-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SFML-115-02-S-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 725 | パッケージング | いいえ |
| SFML-115-02-L-D | 0 | チューブ | 1 | 25 | めっき加工 | いいえ |
| SFML-115-02-STL-D | 0 | チューブ | 1 | 25 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり25個) |