SFML-115-T2-S-D-LC - 1.27mm (.05 inch) ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード レセプタクル ソケット / メスコネクタ、2列、バーティカル、表面実装 (SMT) / スルーホール、ロッキング タブ、ロッキング クリップ オプション、Tiger Eye ™
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
バーティカルタイプ
表面実装およびスルーホール実装
標準または低挿入力コンタクトあり
低コストTiger Eye™ライトコンタクトあり
ラギッド オプションあり
定格電流:最大3.7A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $5.533 | $5.040 | $4.704 | $4.458 | $3.965 | $3.618 | $3.203 | $2.990 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFML-115-T2-S-D-LC-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SFML-115-T2-S-D-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | パッケージング | いいえ |
| SFML-115-T2-L-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 25 | めっき加工 | いいえ |
| SFML-115-T2-H-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 25 | めっき加工 | いいえ |
| SFML-115-T2-SM-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 25 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり25個) |