SFML-120-L2-L-D-A-K 1.27mm (.05 inch) ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード レセプタクル ソケット / メスコネクタ、2列、バーティカル、表面実装 (SMT) / スルーホール、ロッキング タブ、ロッキング クリップ オプション、Tiger Eye ™

特徴

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクト

  • バーティカルタイプ

  • 表面実装およびスルーホール実装

  • 標準または低挿入力コンタクトあり

  • 低コストTiger Eye™ライトコンタクトあり

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2750
価格 $10.073 $9.310 $8.801 $8.483 $6.703 $6.110 $4.924 $3.737
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TFSDシリーズ サムネイル画像
TFSD

1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス対プラグ/オスまたはソケット/メス、ロック/ラッチオプション、Tiger Eye ™

TFSDTシリーズ サムネイル画像
TFSDT

1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ / オス - プラグ / オス型またはソケット型 / メス型、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ロック/ラッチオプション、Tiger Eye ™

TFMLシリーズ サムネイル画像
TFML

1.27mm(.05インチ)ピッチ、ボード・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ボードシュラウドボックスヘッダーコネクタ、1列または2列、ライトアングルおよびバーティカル、表面実装(SMT)およびスルーホール、ロッキングタブ、ロッキングクリップオプション、Tiger Eye™