SMA - 50 Ω SMAジャックボードコネクター
SMA は、ネジタイプの連結器との超小型インターコネクトです。SMA は、2.92 mm および 3.50 mm コネクタと相互接続可能で、サイズ、パフォーマンス、コストクリティカルなアプリケーションに最適です。動作周波数は、18 GHz に達し、26.5 GHz の周波数拡張バージョンもご用意しています。
特徴
50 Ωインピーダンス
バーティカルおよびライトアングル タイプ
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
18GHzまでの性能(26.5GHzのオプションも利用可能)
スルーホール、表面実装、複合技術またはエッジ実装
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
カタログページ
プリントとフットプリント
| フットプリントは「製品図面」にあります。ない場合は、カスタマー エンジニアリング サポートにお問い合わせください。 |
試験報告書
| SMA-TH/EQRF - 設計適格性試験(RG 316同軸ケーブル付きEQRF) |
| SMA-TH/EQRF - 設計適格性試験(RG 178同軸ケーブル付きEQRF) |
| SMA-EM/RF316 - Design Qualification Test |
| SMA-EM/RF23C - Design Qualification Test Report |
完全嵌合セット
| 部品番号 | 嵌合部品番号 | Reserve | ピッチ | 嵌合時スタック高さ | 極数 | 基板終端 | 嵌合方向 | 製品データレート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA-P-C-H-ST-CA1 | CAT-RF-FER-01 | |||||||
| SMA-J-P-H-ST-TH1 | ||||||||
| SMA-J-P-H-ST-EM1 | ||||||||
| SMA-J-P-H-ST-PN2 | ||||||||
| SMA-P-C-H-RA-CA1 | CAT-RF-FER-01 | |||||||
| SMA-J-C-H-ST-BH2 | CAT-RF-FER-01 | |||||||
| SMA-J-C-H-ST-BH1 | CAT-RF-FER-01 | |||||||
| SMA-J-C-H-ST-BH3 | ||||||||
| SMA-J-C-H-ST-BR1 | ||||||||
| SMA-J-C-H-ST-SB1 | ||||||||
| SMA-J-W-H-ST-BHA | ||||||||
| SMA-J-C-GF-ST-S10 | ||||||||
| SMA-P-C-GF-ST-C10 |
技術ライブラリ
コンプライアンス
| コンプライアンス ツール |
|---|
| 材料宣誓書 |
| EU RoHS および REACH 適合証明書 |
コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]。
リスク軽減とは何か。