SMH-105-02-G-D-TR - .100"ホリゾンタル表面実装ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大72ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
方向:ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.189 | $3.416 | $2.901 | $2.576 | $2.015 | $1.828 | $1.403 | $0.949 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH-105-02-G-D | 0 | チューブ | 1 | 43 | パッケージング | いいえ |
| SMH-105-02-G-D-FR | 0 | テープ&リール | 425 | 425 | パッケージング | いいえ |
| SMH-105-02-L-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| SMH-105-02-F-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| SMH-105-02-SM-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| SMH-105-02-S-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| SMH-105-02-H-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| SMH-105-02-T-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり425個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |