SMH-115-02-L-D-TR .100"ホリゾンタル表面実装ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大72ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
方向:ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $6.420 | $5.804 | $5.393 | $5.137 | $3.844 | $3.413 | $2.552 | $1.690 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH-115-02-L-D | 0 | チューブ | 1 | 14 | パッケージング | いいえ |
| SMH-115-02-L-D-FR | 0 | テープ&リール | 325 | 325 | パッケージング | いいえ |
| SMH-115-02-S-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | めっき加工 | いいえ |
| SMH-115-02-G-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | めっき加工 | いいえ |
| SMH-115-02-T-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | めっき加工 | いいえ |
| SMH-115-02-F-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | めっき加工 | いいえ |
| SMH-115-02-H-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | めっき加工 | いいえ |
| SMH-115-02-SM-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | めっき加工 | いいえ |
| SMH-115-02-FM-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | めっき加工 | いいえ |
| SMH-115-02-TM-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり325個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |