SMP-J-B-GF-ST-CA7 50 Ohm SMPジャック、ケーブル終端
特徴
50 Ωインピーダンス
SMPケーブルコンポーネント
RG 405、CCA-25M、またはMWC-2550-01の各種ケーブルでストレートまたは直角型ジャックあり
.047低損失フレキシブルおよび.085セミリジッドケーブル用40 GHzソリューションあり:PRF00シリーズ
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。