SMP-SM - 50 Ω SMP プラグ、表面実装
特徴
50 Ωインピーダンス
パフォーマンス最大40 GHz
強化された設計により、真のDCから40GHzまでの性能を向上
XおよびY方向のずれを補正
最高の性能を実現する標準的な表面実装(対スイープコンタクト)
フルデテント、限定デテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
ケーブル・ツー・ボードまたはボード・ツー・ボードのアプリケーション
素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス、または非目視嵌合
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。