SMS-102-02-L-S スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ
SMSはスルーホール実装PCBソケットストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:1列または2列設計(最大100 ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 96812 |
| 価格 | $0.463 | $0.359 | $0.290 | $0.247 | $0.196 | $0.179 | $0.144 | $0.110 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS-102-02-H-S | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SMS-102-02-G-S | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SMS-102-02-T-S | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SMS-102-02-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |