SMS-140-02-FM-D スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ
SMSはスルーホール実装PCBソケットストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:1列または2列設計(最大100 ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
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
| SMS-140-02-L-D | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| SMS-140-02-S-D | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| SMS-140-02-G-D | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| SMS-140-02-T-D | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |