SMS-147-01-TM-D スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ
SMSはスルーホール実装PCBソケットストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:1列または2列設計(最大100 ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS-147-01-S-D | 173 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
