SOLC-125-02-L-Q-LC-TR .050" FOURRAY™4列Tiger Buy™ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:高保持力、高コスト効率の4列コンタクトシステム(最大200ピンまで)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $16.517 | $15.636 | $15.048 | $14.682 | $11.878 | $10.944 | $9.076 | $7.208 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLC-125-02-L-Q-LC | 0 | チューブ | 1 | 16 | パッケージング | いいえ |
| SOLC-125-02-L-Q-LC-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SOLC-125-02-S-Q-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| SOLC-125-02-F-Q-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |