コスト効率に優れた.050" (1.27 mm)ピッチの4列コネクター

4列のコネクター、ターミナル、ソケットストリップは、スタッガードレイアウトで最大200 Tiger Buy™ピンを備えています。

特徴

  • 最大200ピンの高密度コネクター

  • 高保持力Tiger Buy™コンタクト

  • 4列設計

  • ロッキングクリップのオプションあり

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center

製品

SOLC - .050" FOURRAY™4列Tiger Buy™ソケットストリップ

特徴
  • アプリケーション:高保持力、高コスト効率の4列コンタクトシステム(最大200ピンまで)

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり

  • ターミネーション:表面実装

SOLCシリーズ サムネイル画像

TOLC - .050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ

特徴
  • アプリケーション:高保持Tiger Buy™コンタクト ソケットとの嵌合

  • コンタクトシステム:.010" (0.25 mm) x .015" (0.38 mm)ポスト

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり

  • ターミネーション:表面実装

TOLCシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

より低背型バーティカル