SOLC-145-02-S-Q-LC-K - .050" FOURRAY™4列Tiger Buy™ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:高保持力、高コスト効率の4列コンタクトシステム(最大200ピンまで)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 873 |
| 価格 | $32.018 | $30.310 | $29.172 | $28.461 | $22.991 | $21.168 | $17.522 | $13.875 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLC-145-02-S-Q-LC-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SOLC-145-02-S-Q-LC-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | パッケージング | いいえ |
| SOLC-145-02-L-Q-LC-K | 0 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり9個) |