TEMS-105-02-03.0-G-D-A-K-FR

0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ターミナルストリップ、スリム rohsロゴ 製品仕様

TEMS-105-02-03.0-G-D-A-K-FR

0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ターミナルストリップ、スリム rohsロゴ
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
  • アプリケーション:堅牢なTiger Eye™コンタクト ソケットとの嵌合

  • コンタクトシステム:直径0.31 mm (.012") ポスト

  • ピッチ:0.80 mm (.0315")

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり

  • 取付方向:バーティカル

  • ターミネーション:表面実装

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.