高信頼性Tiger Eye™スリーフィンガーベリリウム銅コンタクトシステム
0.80 mm、1.27 mm、2.00 mmのピッチを選択可能
より強い引抜力のロック&ラッチングシステム(オプション)
標準設計と低コスト設計
Extended Life製品試験あり
過酷環境試験(SET)が利用可能(samtec.com/setをご覧ください)
ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、コンポーネント、ツールあり
Tiger Eye™は、嵌合サイクル1,000+の定格を持つSamtecで最も堅牢なコンタクトシステムで、ボード・ツー・ボード、ディスクリートワイヤー、IDCケーブル アッセンブリーで高信頼性を実現する複数の接点と、さまざまな堅牢化オプションを備えています。
Mini Mate®およびPower Mate®絶縁電源システムは、ボード・ツー・ボードおよびディスクリート ワイヤー ソリューションにおいて、個別のシュラウド コンタクトあたり最大 10.3 A を供給します。最大18 アンペア/ブレードのマイクロ2.00 mmピッチmPOWER®システムは、ボード・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブルのアプリケーション向けに設計の柔軟性を提供します。
Razor Beam™雌雄同形コネクタは、一般的なマイクロピッチコネクタと比較して4~6倍の嵌合/抜去力を提供します。フローティングコネクタは、X軸とY軸に0.50mmのコンタクトフロートを提供し、ミスアライメントを補正します。ワンピースインターフェースは、高衝撃および振動アプリケーション向けの堅牢な設計と機械的な押さえを特徴としています。
堅牢なTiger Eye™システム
高サイクルかつ高い信頼性のTiger Eye™コネクターシステムは、1,000以上の嵌合サイクル定格を有する、Samtecで最も堅牢な接点システムです。0.80mm、1.27mm、および2.00mmピッチといった様々な堅牢化オプションをご用意しています。
特徴
製品
Power Mate®およびMini Mate®システム
高電力絶縁コネクタ;個別のシュラウドコンタクトを備えたボード・ツー・ボード電源ソケット&ターミナルストリップ。
特徴
分極ガイドポスト付きPower Mate®システム
信頼性の高いTiger Buy™コンタクトを備えたMini Mate®システム
個別に覆われたコンタクト
高いスタック高さ
製品
mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター
特徴
ボード・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブルのアプリケーションを1つの製品群でサポート
ブレードあたり最大18 A
従来の電源システムに比べて40%の省スペース化
2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード
5 mm~16 mm、18 mm、20 mmのスタック高さ
堅牢なラッチング付きディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーは、ボードのレイアウトを簡素化し、システム内のアクティブコンポーネントに直接電力を供給
製品
Razor Beam™自己嵌合コネクター
高速、高密度のRazor Beam™自己嵌合コネクターは、在庫コスト削減と柔軟性の向上を実現するためにさまざまなピッチとリードスタイルでご提供しています。
特徴
0.50 mm、0.635 mm、または0.80 mmのピッチシステム
高速・ファインピッチシステムに対応したRazor Beam™ コンタクト
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
EMI保護のためのシールドオプション
自己嵌合コネクターは、在庫コストを削減し、様々なスタック高さに対応できるよう交換可能
5 mmから12 mmまで、10のスタック高さオプション
最大100のコンタクト
並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム
嵌合時にクリック音あり
潤滑オプションあり
製品
フローティングコンタクト システム
Samtecのハイスピードフローティングコネクターは、X方向(0.50mm)とY方向(0.20mm)にフロートを提供し、嵌合アライメントエラーを最小限に抑えます。
特徴
X(0.50 mm(.0197"))およびY(0.20 mm(.0079"))方向にフロートを提供
複数のコネクター、ボード・ツー・ボードアプリケーションに最適
最大60のフローティングコンタクト
ボディ高さおよびライトアングル設計を選択可
製品
マイクロピッチ ワンピース
ラギッドおよび電源アプリケーションに適した1.00 mmおよび.050"ピッチのワンピース インターフェイス。
特徴
高衝撃、振動、堅牢なアプリケーション向け
3 mmから10 mmまでの高背型と低背型
スクリュー実装と位置決めピンのオプションあり
1列および2列設計
製品
.100"(2.54 mm)ピッチワンピース
.100インチピッチのワンピースコネクタで、コンタクトのたわみが大きいバーティカルおよびライトアングル設計。
特徴
電流定格:ピンあたり2.4A
コンタクト:最大30 I/O
堅牢な環境向けのスクリューインサートオプション
コネクターの両側に位置決めピン
極性の大きいコンタクト
位置合わせピンのオプションあり
製品
SI Liteソリューション
コスト効率に優れ、最大定格8GbpsのSamtec SI Liteボードスタッキングコネクターは、さまざまなアプリケーションにおいて高速シグナルを処理します。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
PCIe® 1.0、2.0、3.0、JTAG、LVDSなど、一般的な業界標準規格との互換性あり
コスト効率に優れたソリューション
Tiger Eye™ラギッド コンタクトシステム
ピッチ、ピン数、スタック高さ、方向、ターミネーションを選択できる柔軟なボードスタッカー
特定の仕様に応じた修正カスタムソリューション
製品
E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター
これらの高嵌合サイクルコネクターは、保管状態やフィールド状態をシミュレートして接触抵抗を評価する厳格な基準でテストされています。
特徴
10年間の混合ガス(MFG)試験に合格
高嵌合サイクル(250~2,500)
高信頼性や堅牢性を備えた各種コンタクトシステム
各種コネクタータイプおよびピッチあり
製品