TEMS-120-02-04.0-G-D-A-K-TR

0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ターミナルストリップ、スリム rohsロゴ 製品仕様

TEMS-120-02-04.0-G-D-A-K-TR

0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ターミナルストリップ、スリム rohsロゴ

製品仕様

お客様の価格設定をご覧になるにはログインが必要です。またはサポートへお問い合わせください。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます

この製品の現在のリードタイムはこちらをクリックしてご確認ください。

ユーザープロファイルにご希望のCADダウンロードタイプを保存してください。

2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。

オプションの選択についてサポートが必要な場合はカタログページをご覧ください。

最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。

3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]

EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。

特徴

  • アプリケーション:堅牢なTiger Eye™コンタクト ソケットとの嵌合

  • コンタクトシステム:直径0.31 mm (.012") ポスト

  • ピッチ:0.80 mm (.0315")

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり

  • 取付方向:バーティカル

  • ターミネーション:表面実装

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.