TFML-115-02-FM-D-LC 1.27mm(.05インチ)ピッチ、ボード・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ボードシュラウドボックスヘッダーコネクタ、1列または2列、ライトアングルおよびバーティカル、表面実装(SMT)およびスルーホール、ロッキングタブ、ロッキングクリップオプション、Tiger Eye™
高信頼性アプリケーション向けの幅広いロッキングスルーホールおよび表面実装ヘッダーストリップです。TFMLシリーズは、1列または2列の配列で利用可能な.050インチ (1.27mm)ピッチコネクタで、高信頼性アプリケーション向けのSamtec Tiger Eye™システムの半分を占めています。
特徴
高信頼性Tiger Eye™システム
最大8 Gbpsのパフォーマンス
スタック高さ複数あり
堅牢なフリクションロック機能
ラギッド オプションあり
非目視嵌合に適したシュラウド付きボディ
バーティカルタイプまたはホリゾンタルタイプの列構成
定格電流:最大3.7A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.324 | $4.813 | $4.471 | $4.259 | $3.279 | $2.953 | $2.299 | $1.645 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFML-115-02-SM-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| TFML-115-02-F-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| TFML-115-02-STL-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| TFML-115-02-L-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| TFML-115-02-S-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| TFML-115-02-H-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |