TFML-117-01-F-D 1.27mm(.05インチ)ピッチ、ボード・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ボードシュラウドボックスヘッダーコネクタ、1列または2列、ライトアングルおよびバーティカル、表面実装(SMT)およびスルーホール、ロッキングタブ、ロッキングクリップオプション、Tiger Eye™

高信頼性アプリケーション向けの幅広いロッキングスルーホールおよび表面実装ヘッダーストリップです。TFMLシリーズは、1列または2列の配列で利用可能な.050インチ (1.27mm)ピッチコネクタで、高信頼性アプリケーション向けのSamtec Tiger Eye™システムの半分を占めています。

特徴

  • 高信頼性Tiger Eye™システム

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • スタック高さ複数あり

  • 堅牢なフリクションロック機能

  • ラギッド オプションあり

  • 非目視嵌合に適したシュラウド付きボディ

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $3.644 $3.248 $2.973 $2.790 $2.383 $2.135 $1.793 $1.528
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SFMLシリーズ サムネイル画像
SFML

1.27mm (.05 inch) ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード レセプタクル ソケット / メスコネクタ、2列、バーティカル、表面実装 (SMT) / スルーホール、ロッキング タブ、ロッキング クリップ オプション、Tiger Eye ™

SFSDシリーズ サムネイル画像
SFSD

1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス対ソケット/メス、ラッチ/ロック/ネジオプション、Tiger Eye ™

SFSDTシリーズ サムネイル画像
SFSDT

1.27mm (.05 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、 複列、 ソケット / メス - ソケット / メス、 テフロン™フッ素樹脂(FEP)、 ラッチ/ロック/ネジオプション、 Tiger Eye ™