TLE-103-01-G-DV-TR - 2mm Single Beam Cost Effective Receptacle Connector, 6 Pin, Through Hole, .085in Tail, 10µin Gold/Flash, Tape and Reel
特徴
アプリケーション:標準およびパススルー2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Beam™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:高コスト効率、高信頼性コンタクトシステム
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.688 | $2.195 | $1.859 | $1.658 | $1.270 | $1.140 | $0.847 | $0.542 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE-103-01-G-DV | 0 | チューブ | 1 | 95 | パッケージング | いいえ |
| TLE-103-01-G-DV-FR | 0 | テープ&リール | 575 | 575 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり575個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |