TLE-108-01-G-DV-P - 2mm Single Beam Cost Effective Receptacle Connector, 16 Pin, Through Hole, .085in Tail, 10µin Gold/Flash, PnP Pad
特徴
アプリケーション:標準およびパススルー2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Beam™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:高コスト効率、高信頼性コンタクトシステム
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.424 | $3.606 | $3.058 | $2.722 | $2.097 | $1.888 | $1.427 | $0.936 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE-108-01-G-DV-P-FR | 0 | テープ&リール | 750 | 750 | パッケージング | いいえ |
| TLE-108-01-G-DV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 750 | パッケージング | いいえ |
| TLE-108-01-G-DV-K | 0 | チューブ | 1 | 36 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり36個) |