TLE-114-01-G-DV-P 2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:標準およびパススルー2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Beam™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:高コスト効率、高信頼性コンタクトシステム
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.410 | $4.894 | $4.547 | $4.334 | $3.320 | $2.980 | $2.226 | $1.429 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE-114-01-G-DV-P-FR | 0 | テープ&リール | 650 | 650 | パッケージング | いいえ |
| TLE-114-01-G-DV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 650 | パッケージング | いいえ |
| TLE-114-01-G-DV-K | 0 | チューブ | 1 | 20 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり20個) |