TLE-118-01-G-DV-A-K-FR 2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:標準およびパススルー2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Beam™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:高コスト効率、高信頼性コンタクトシステム
ターミネーション:表面実装
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 700 | 1400 | 6300 |
| 価格 | $4.491 | $4.043 | $1.994 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE-118-01-G-DV-A-K | 0 | チューブ | 1 | 16 | パッケージング | いいえ |
| TLE-118-01-G-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 700 | パッケージング | いいえ |
| TLE-118-01-G-DV-A-P-FR | 0 | テープ&リール | 700 | 700 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり700個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |