TLW - .100"低背型ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:各種ポスト高さから選べるため、スタック高さとパフォーマンスのニーズに合ったSamtecのソケットを使用可

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 終端:スルーホール

.100"低背型ターミナルストリップ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SSWシリーズ サムネイル画像
SSW

PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ

BCSシリーズ サムネイル画像
BCS

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

BSWシリーズ サムネイル画像
BSW

.100"ボトムエントリー ソケットストリップ

CESシリーズ サムネイル画像
CES

.100"クローズドエントリー低背型ソケットストリップ

ESQシリーズ サムネイル画像
ESQ

エレベーテッド ソケットストリップ、0.100"ピッチ

ESWシリーズ サムネイル画像
ESW

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

HLEシリーズ サムネイル画像
HLE

低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ

SLWシリーズ サムネイル画像
SLW

.100" Tiger Buy™低背型ソケットストリップ

HCSSシリーズ サムネイル画像
HCSS

IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ

SSQシリーズ サムネイル画像
SSQ

角型テール付きTiger Buy™ソケットストリップ、0.100"ピッチ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
TLW-101-06-L-S SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.10 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-101-06-F-S SLW-101-01-F-S .100" (2.54 mm) 6.10 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-101-06-L-D SLW-101-01-L-D .100" (2.54 mm) 6.10 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-102-06-L-S SLW-102-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.10 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-102-06-F-S SLW-102-01-F-S .100" (2.54 mm) 6.10 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-101-06-F-D SLW-101-01-F-D .100" (2.54 mm) 6.10 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-103-06-L-S SLW-103-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.10 3 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-103-06-F-S SLW-103-01-F-S .100" (2.54 mm) 6.10 3 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-104-06-L-S SLW-104-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.10 4 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-102-06-L-D SLW-102-01-L-D .100" (2.54 mm) 6.10 4 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-104-06-F-S SLW-104-01-F-S .100" (2.54 mm) 6.10 4 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-102-06-F-D SLW-102-01-F-D .100" (2.54 mm) 6.10 4 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-102-06-F-D HLE-102-02-F-DV-TE .100" (2.54 mm) 5.03 4 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-102-06-L-D HLE-102-02-L-DV-TE .100" (2.54 mm) 5.03 4 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-105-06-L-S SLW-105-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.10 5 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-105-06-F-S SLW-105-01-F-S .100" (2.54 mm) 6.10 5 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-103-06-L-D SLW-103-01-L-D .100" (2.54 mm) 6.10 6 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-106-06-L-S SLW-106-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.10 6 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-106-06-F-S SLW-106-01-F-S .100" (2.54 mm) 6.10 6 スルーホール バーティカル回路スタッキング
TLW-103-06-F-D SLW-103-01-F-D .100" (2.54 mm) 6.10 6 スルーホール バーティカル回路スタッキング