TLW-106-06-F-S - .100in/2.54mm Low Profile Through Hole Strip Header, 6 Pin, 1 Row, Gold Flash/Tin, .105in Post, .135in Tail
特徴
アプリケーション:各種ポスト高さから選べるため、スタック高さとパフォーマンスのニーズに合ったSamtecのソケットを使用可
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.392 | $1.079 | $0.872 | $0.742 | $0.548 | $0.483 | $0.354 | $0.225 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW-106-06-G-S | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TLW-106-06-T-S | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TLW-106-06-L-S | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TLW-106-06-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |