TLW-116-06-F-D - .100in/2.54mm Low Profile Through Hole Strip Header, 32 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, .105in Post, .135in Tail
特徴
アプリケーション:各種ポスト高さから選べるため、スタック高さとパフォーマンスのニーズに合ったSamtecのソケットを使用可
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.220 | $3.814 | $3.545 | $3.376 | $2.491 | $2.196 | $1.606 | $1.016 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW-116-06-TM-D | 784 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TLW-116-06-G-D | 784 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |