TMS-102-51-F-D スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ
TMSはスルーホールPCB実装ヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。バーティカルまたはライトアングルの方向と複数のリードスタイルでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 67627 |
| 価格 | $0.667 | $0.518 | $0.418 | $0.356 | $0.281 | $0.255 | $0.205 | $0.154 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS-102-51-L-D | 293 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TMS-102-51-S-D | 293 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TMS-102-51-G-D | 293 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TMS-102-51-T-D | 293 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |