TMS-121-01-T-D スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

TMSはスルーホールPCB実装ヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。バーティカルまたはライトアングルの方向と複数のリードスタイルでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可

  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

在庫
明日発送:109点
OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
価格 $3.997 $3.259 $2.767 $2.460 $1.937 $1.762 $1.413 $1.065
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

RSMシリーズ サムネイル画像
RSM

表面実装マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

SLMシリーズ サムネイル画像
SLM

スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

SMSシリーズ サムネイル画像
SMS

スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。