TMS スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

TMSはスルーホールPCB実装ヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。バーティカルまたはライトアングルの方向と複数のリードスタイルでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可

  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ