TOLC-110-02-STL-Q .050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:高保持Tiger Buy™コンタクト ソケットとの嵌合

  • コンタクトシステム:.010" (0.25 mm) x .015" (0.38 mm)ポスト

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり

  • ターミネーション:表面実装

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SOLCシリーズ サムネイル画像
SOLC

.050" FOURRAY™4列Tiger Buy™ソケットストリップ
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
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 非準拠
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。