TOLC-120-22-S-Q-A-TR - .050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:高保持Tiger Buy™コンタクト ソケットとの嵌合

  • コンタクトシステム:.010" (0.25 mm) x .015" (0.38 mm)ポスト

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり

  • ターミネーション:表面実装

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $16.539 $15.657 $15.069 $14.701 $11.898 $10.963 $9.094 $7.224
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SOLCシリーズ サムネイル画像
SOLC

.050" FOURRAY™4列Tiger Buy™ソケットストリップ