TOLC-125-02-L-Q-PL-TR - .050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:高保持Tiger Buy™コンタクト ソケットとの嵌合

  • コンタクトシステム:.010" (0.25 mm) x .015" (0.38 mm)ポスト

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり

  • ターミネーション:表面実装

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1750
価格 $13.311 $12.601 $12.129 $11.833 $9.576 $8.823 $7.319 $5.815
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SOLCシリーズ サムネイル画像
SOLC

.050" FOURRAY™4列Tiger Buy™ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。