TOLC-130-32-S-Q .050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:高保持Tiger Buy™コンタクト ソケットとの嵌合
コンタクトシステム:.010" (0.25 mm) x .015" (0.38 mm)ポスト
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり
ターミネーション:表面実装
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
| 明日発送:50点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $24.774 | $23.453 | $22.572 | $22.021 | $17.744 | $16.319 | $13.466 | $10.615 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLC-130-32-S-Q-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TOLC-130-32-S-Q-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | パッケージング | いいえ |
| TOLC-130-32-F-Q | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| TOLC-130-32-L-Q | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり13個) |