TSS-106-04-G-D-RA - .100in/2.54mm Shrouded Header Connector, 12 Pin, 2 Row, Through Hole, Right Angle, 10µin Gold/Flash, .130in Tail
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用シュラウド付き
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9686 |
| 価格 | $4.682 | $3.819 | $3.248 | $2.878 | $2.365 | $2.184 | $1.790 | $1.368 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS-106-04-H-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 29 | めっき加工 | いいえ |
| TSS-106-04-L-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 29 | めっき加工 | いいえ |
| TSS-106-04-SS-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 29 | めっき加工 | いいえ |
| TSS-106-04-T-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 29 | めっき加工 | いいえ |
| TSS-106-04-F-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 29 | めっき加工 | いいえ |
| TSS-106-04-S-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 29 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり29個) |